Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBA L Alter Goldfächer
CUBA L Alter Goldfächer
CUBA L Alter Goldfächer
CUBA L Alter Goldfächer

    CUBA L Alter Goldfächer

    Deckenventilator ideal für Räume ab 17,6m2. Motor aus Stahl und ABS-Blättern. Die Oberfläche des Motors besteht aus gealtertem Gold, die Flügel sind braun und nicht umkehrbar. Kettenantrieb. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 127,45 m3 min / 4501 CFM. Dieser Ventilator kann sowohl an schrägen Decken als auch direkt an der Decke montiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 33352B

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776226449

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 1009

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 510

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 4

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 20-34-65

      U/min: 73-99-145

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 308

      Breite der einzelnen Box (MM): 575

      Einzelboxlänge (MM): 575

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.101833

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.8

      STK: 8

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.632

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33352B_-_cuba-old-gold-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationVentilator
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit