Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm
JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm
JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm
JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm

    JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm

    Große Version von JUST FAN. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume ab 28 m². Die Aktivierung erfolgt über eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung in schwarzer Ausführung mit schwarzen Flügeln. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 175,35 m3 min / 6190 CFM.
    Spezifikation
    • Referenz: 33432

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776186941

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3388

      Klingenmaterial: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 640

      Länge: 1780

      Tiefe: 1780

      Gesamtdurchmesser: 1780

      Enddurchmesser: 130

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      U/min: 48-64-82-98-114-145

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 260

      Breite der einzelnen Box (MM): 230

      Einzelboxlänge (MM): 905

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.133668

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.26

      STK: 12

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.9532

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33432_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationVentilator
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit