Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IZARO L LED-Ventilator weiß DC
IZARO L LED-Ventilator weiß DC
IZARO L LED-Ventilator weiß DC
IZARO L LED-Ventilator weiß DC

    IZARO L LED-Ventilator weiß DC

    Deckenventilator mit Licht und Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume ab 17 m². Die Oberfläche der Klingen ist Weiß und Wendeahorn. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser weiße Ventilator hat eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 190,12 m3 min / 6711 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 33514

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776167100

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1099345

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3386

      Diffusormaterial: Glas

      Klingenmaterial: Sperrholz

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00144

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 850lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 420

      Länge: 1300

      Tiefe: 1300

      Gesamtdurchmesser: 1300

      Enddurchmesser: 150

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 230

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 5

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

      W: 5-10-16-25-37

      U/min: 100-142-165-192-226

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 310

      Breite der einzelnen Box (MM): 295

      Einzelboxlänge (MM): 630

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.057614

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.365

      STK: 16

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.865

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33514_-_izaro-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationVentilator
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit