Referenz: 40078
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776167636
Preisartikel: 9405115000
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1055109
Festsetzung: Decke
Serie: 4008
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: G
Lichtquellencode: L00038
IP: 44
Maximale Leistung (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 200lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 1190
Länge: 80
Tiefe: 80
Gesamtdurchmesser: 80
Enddurchmesser: 80
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 10
Höhe der einzelnen Box (MM): 320
Breite der einzelnen Box (MM): 142
Einzelboxlänge (MM): 142
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006452
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1
STK: 120
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.98