Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARINA Wandleuchte schwarz

MARINA Wandleuchte schwarz

MARINA ist eine industrielle Luftleuchte für die Innenbeleuchtung. Diese Vintage-Industriewandleuchte eignet sich ideal für die Beleuchtung von Räumlichkeiten wie Restaurants, aber auch für die dekorative Wohnraumbeleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 60005

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776118614

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 60004

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17428

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 370

    Länge: 270

    Tiefe: 450

    Basisdurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 3

    Höhe der einzelnen Box (MM): 327

    Breite der einzelnen Box (MM): 235

    Einzelboxlänge (MM): 450

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03458

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.6

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.36

Technische Spezifikation
  • Referenznummer60005_-_MARINA-Black-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit