Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NAUTICA 1L Braun rostbraun Laterne Lampe

NAUTICA 1L Braun rostbraun Laterne Lampe

Klassische Straßenleuchte für Terrasse und Garten aus Metall mit Diffusor aus Blasenglas.
Spezifikation
  • Referenz: 71116

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776711167

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 119

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 33

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 2200

    Länge: 560

    Tiefe: 260

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 425

    Breite der einzelnen Box (MM): 298

    Einzelboxlänge (MM): 810

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.102587

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 11.86

    STK: 10

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 8.895

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71116_-_NAUTICA-1L-Rust-pole-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)8.895
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted