Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

1S11 100mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Unique Ref.: 1S11-100mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c600mm
Marke: Fermacell
Produkt Familie: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produkt Gruppe: Partition walls on steel walls without insulation
Tiefe (mm): 100
Publishing Datum: 2017-01-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Wall Thickness: 100mm
Stud: C 75 - steel frame@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: Glass Wool 60mm/20kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 4000 mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Material 1: Gypsum
Material 2: Steel
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Wallboard
UNSPSC Code: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 Beschreibung: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beschreibung: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beschreibung: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference Beschreibung: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-Nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-Titel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®