Ein Feuer ist für jedes Unternehmen verheerend, daher ist es wichtig, dass Sie Ihre wertvollsten Vermögenswerte sicher in einer FireKing-Feuerschutzdatei aufbewahren. Während das Hauptaugenmerk der klassischen vertikalen Aktenschränke von FireKing auf ihrem feuerfesten Design liegt, sind sie auch attraktiv und funktional, was sie zu einer idealen Bereicherung für Ihr Zuhause oder Geschäft macht. Es ist keine Überraschung, dass sie eines unserer beliebtesten Modelle sind und eine Vielzahl einzigartiger Funktionen und Vorteile bieten, die sie wirklich von anderen abheben.
Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer wichtigen Dokumente. Diese feuerfesten Aktenschränke erfüllen die UL-Aufprallanforderungen: Der Schrank bleibt verschlossen und intakt, ohne den Papierinhalt zu beschädigen, nachdem er 1500 ° F, einem Sturz von 30 'H und einer erneuten Erwärmung auf 1500 ° F standgehalten hat. Erfüllt die Explosionsschutzklasse UL 2000°F und die Brandklasse Klasse 350 für eine Stunde; schützt den Papierinhalt 1 Stunde lang ohne Beschädigung, wenn er 1700 °F ausgesetzt wird. Die Gehäusekonstruktion ist mit 100 % Gips isoliert, der durch ein 2,5 x 5,1 cm großes Gitter aus 14-Gauge-Stahldraht verstärkt ist, das mit Aluminium verschweißt ist. Die Konstruktion hält jede Schublade als separates, isoliertes Fach für maximalen Schutz. Auch zum Schutz des Inhalts vor Sprinkleranlagen und Feuerwehrschläuchen konzipiert.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |