Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    Google-Übersetzung,
    Dieser 91 cm (36 Zoll) große Einbaugrill der Serie 9 wurde für hochwertige Outdoor-Küchen entwickelt und hebt Ihr Grillerlebnis auf ein neues Niveau. Der Infrarot-Anbratbrenner ermöglicht unglaublich schnelles Anbraten mit bis zu 26 MJ/h. Die zusätzliche Grillfläche bietet Platz für viele Gäste. Die U-Brenner liefern jeweils 26 MJ/h Gesamtleistung und ermöglichen eine präzise Temperaturregelung von 150 °C bis 600 °C.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE1-36RCI-L-71607
    • ProduktfamilieGrills
    • ProduktgruppeGrills
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)692
    • Breite (mm)912
    • Tiefe (mm)682
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit