Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Wenn Sie wenig Platz, aber viel zu tun haben. Mit der blitzschnellen Reaktionsfähigkeit und der sicheren, kühlen Oberfläche der Induktionstechnologie. Sicher für Kinder und Haustiere – die Kochfläche bleibt kühl, bis ein Topf oder eine Pfanne daraufgestellt wird. PowerBoost aktiviert eine sehr hohe Hitze und bringt Flüssigkeiten in weniger als einer Minute zum Kochen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCI302CTB1-81370
    • ProduktfamilieCooktops
    • ProduktgruppeContemporary
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)57
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit