Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    Google-Übersetzung,
    Dieses Kochfeld der Serie 7 ist dank der Induktionstechnologie mit ihrer sofortigen Reaktionszeit und Energieeffizienz ein Genuss. Es bietet eine unmittelbare Hitzeentwicklung und eine extrem präzise Temperaturregelung. Die Kochfläche bleibt kühl, bis ein Topf oder eine Pfanne daraufgestellt wird. Jede Kochzone lässt sich bequem per Touch&Slide steuern, und Kochzonen können zu einer großen SmartZone kombiniert werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCI905DTB4-81979
    • ProduktfamilieCooktops
    • ProduktgruppeMinimal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit