Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
39cm Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop

39cm Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop

Google-Übersetzung,
Schaffen Sie die ultimative Kochlösung. Dieses vielseitige Teppanyaki-Kochfeld wurde speziell für unser modulares Induktionskochfeld entwickelt und ist der ideale Begleiter für perfektes Grillen, Braten und Sautieren. Es ist Teil unserer einzigartigen modularen Kochlösung. Kombinieren Sie es mit einem Hauptkochfeld für ein einheitliches Kocherlebnis. Die Temperaturregelung von 80 °C bis 220 °C ermöglicht sanftes Erwärmen bis hin zum Grillen. Die gleichmäßige Hitze passt sich schnell an und sorgt so für optimale Garergebnisse mit allen Zutaten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCIT392DX1-82817
  • ProduktfamilieCooktops
  • ProduktgruppeMinimal
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)74
  • Breite (mm)385
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • Entwickelt inNeuseeland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit