Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    Google-Übersetzung,
    Diese Dunstabzugshaube im modernen Design verfügt über einen großen Erfassungsbereich und einen starken Luftstrom für die effiziente Absaugung von Dampf, Fett und Kochgerüchen. Mit bis zu 21 Gebläsestufen wählen Sie die optimale Absaugleistung für Ihre Kochbedürfnisse. Die maximale Luftleistung beträgt 1200 m³/h, zuzüglich einer Boost-Funktion. Die dimmbare LED-Beleuchtung sorgt für optimale Ausleuchtung Ihrer Kochfläche.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHC120BCX2-50234
    • ProduktfamilieVentilation
    • ProduktgruppeContemporary
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)675
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit