Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    Google-Übersetzung,
    Kombinieren Sie dieses Modell mit dem integrierten Dual-Zone-Gefrierschrank für die ultimative Küchenlösung – zwei unabhängige Kühlzonen setzen neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität. Das flächenbündige Design mit 4 mm Spaltmaß und individueller Höhenanpassung ermöglicht die präzise Temperaturregelung von 1 bis 6 °C. Das benutzerfreundliche Touch-Bedienfeld und die WLAN-Funktion runden das Angebot ab.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRS6019S2R1-26206
    • ProduktfamilieRefrigeration
    • ProduktgruppeIntegrated
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1870
    • Breite (mm)592
    • Tiefe (mm)576
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit