Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Google-Übersetzung,
Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit Waschtischarmaturen und Armaturen. Der Einhebel-Badarmatur in Chrom ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Chrom-Finish hat sich schnell zu einer der trendigsten Oberflächen in allen Einrichtungsstilen im Badezimmer entwickelt. Puristische Armaturen greifen den Stil des minimalistischen Designs auf und liefern stromlinienförmiges Wasser. Das wandmontierte Design von Varese bietet eine aufgeräumte Arbeitsplatte in Ihrem Bad oder Ihrer Gästetoilette. Seien Sie sicher, dass FontanaShowers bei neuen Waschbeckenarmaturen die Form, Verarbeitung und Stile bietet, die Sie suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs3961bf
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitär-Endstück
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit