Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chrome Commercial Automatic Infrared Sensor Soap Dispenser

Fontana Chrome Commercial Automatic Infrared Sensor Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Wenn es um ein neues Badezimmer oder die Modernisierung öffentlicher Toiletten geht, bietet FontanaShowers die Form, Ausführung und den Stil, die Sie suchen. Geben Sie Ihrem Baddesign-Projekt ein Upgrade mit unserem Fontana Seifenspender aus Edelstahl. Verchromter automatischer Seifenspender mit Infrarotsensor. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität jedes Dekors, das von höchster Qualität und für großen Geschmack hergestellt wird. Es verfügt über eine hervorragende Technologie im Inneren, die in der Lage ist, eine überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für eine lange Lebensdauer zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BST4837W
    Type: Sensor Operated
    Dispenser Type: Stainless steel Automatic Soap Dispenser
    Feature: Foam Soap Dispenser
    Main Material: Stainless Steel
    Body Material: Solid Brass
    Activation: Infrared Sensor
    Sensor Range: Self-adjusting
    Activation time: < 1 second
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Life: 10000 times
    Solenoid Valve Life: Over 500000
    Battery Life: 108000 uses (4 x AA alkaline battery)
    Inlet/Outlet Diameter: G-1/2"
    Power Supply: DC :6v(4 x AA alkaline battery) AC:110-220V-240v; 50/60Hz
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser_bst4837w
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeSoap Dispenser Touchless
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitär-Endstück
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit