Die Designerin Runa Klock hat sich für Our table Root von der Natur und den schönen Kurven der Wurzeln inspirieren lassen. Die einzigartigen Formen, die entstehen, wenn ihre Bäume elegant ineinander wurzeln, enden deutlich im Chassis-Design.
Root besteht aus sechs Tischen in verschiedenen Formen, Größen und Höhen. Allen Tischen gemeinsam ist, dass sie sich in Lounge-Höhe befinden. Die Form der Tische ergänzt sich gegenseitig und kann einzeln oder in Kombination verwendet werden.
Tischplatte aus 12 mm UV-lackiertem Valchromat mit gerader Kante.
Die Tischplatte wird mit farblich passender Tischplatte und Untergestell oder schwarzem Untergestell geliefert
Tischplatte kann auch mit 8 mm gehärtetem Farbglas versehen werden.
Basis 12 mm massiver Vierkantstahl
Filzgleiter
Die Basis ist in der Sahara-Kollektion von Jotun lackiert, die eine strukturierte Oberfläche bietet.
Lieferung flach verpackt 1 Tisch pro Karton.
Glas und Valchromat betonen die materialistische Struktur
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Albanien |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Griechenland |
Irland |
Island |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Litauen |
Luxemburg |
Moldawien |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |