Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard

    Vao Bollard

    Google-Übersetzung,

    Vao Pollerleuchten aus Edelstahl zeichnen sich durch ihr kompaktes Profil aus und fügen sich harmonisch in jede Außenumgebung ein. Die symmetrische Lichtverteilung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. DarkSky-zertifizierte Optionen minimieren Lichtverschmutzung und Blendung.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Vao Bollards in nominal 31" heights can be specified with LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Vao’s stainless steel body and head come with a Satin finish and Ceramiloc treatment but can also be specified in a full range of standard and custom colors. Fixtures have symmetrical light distribution and a choice of mounting styles.

      DarkSky Approved
      Our DarkSky approved lighting products utilize 3000K LEDs and are designed to minimize blue light output that is known to contribute to light pollution. Each fixture has received the DarkSky Fixture Seal of Approval, which provides objective, third-party certification for lighting that minimizes glare and reduces light trespass into the night sky.

      Product Family
      The Vao family brings the durability and beauty of stainless steel to bollards and pedestrian lighting. Attractive day and night, Vao is ideal for municipalities, transit stations, campuses and parks looking to enhance pedestrian safety, reduce light pollution, and create inviting outdoor spaces.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVao-Bollard
    • ProduktfamilieLighting & Security
    • ProduktgruppeLight Bollards
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting columns, brackets and bollards
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 11
    • OmniClassTitelLighting Bollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit