Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK25™ PK25 Lounge chair

PK25™ PK25 Lounge chair

Google-Übersetzung,
Der PK25™ wurde 1951 von Poul Kjærholm für sein Abschlussprojekt an der Kunstgewerbeschule in Kopenhagen entworfen. Der PK25, auch bekannt als „Element“-Stuhl, ist ein schönes Beispiel für den Eifer des jungen Kjærholm, mit gewöhnlichen Industriematerialien zu arbeiten. Kjærholm war entschlossen, den Stuhl auf ein einziges Stück aus jedem Material zu reduzieren, was zum übergreifenden Markenzeichen des Stuhls führte: Der durchgehende und ziemlich komplexe Stahlrahmen, der ohne Fugen und Verbindungen in einem einzigen Stück gebogen ist.
Spezifikation
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Finish: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Material: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Nominal Height: 75 cm / 29.5 " Seat Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: 73 cm / 28.7 " • Nominal Width: 69 cm / 27.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK25
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK25™
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)730
Verwandt
  • HauptmaterialChromium Steel
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit