Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG18KBTA2

Unique Ref.: MULTI-SPLIT_AOYG18KBTA2
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: Split Air Conditioner
Produkt Gruppe: Outdoor Unit
Breite (mm): 799
Höhe (mm): 632
Tiefe (mm): 290
Publishing Datum: 2021-02-10
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (5)

・High energy saving

・Wide range of indoor units with various models

・Models equipped with the New R32 Refrigerant

The RFA file includes 1 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOYG18KBTA2 / 5.0kW / 5.6kW


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in: Japan
Gewicht (Kg): 37

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Refrigerant Type R32
Voltage 230 V

BIMobject®