Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KLLAP

Unique Ref.: SPLIT_ARXG07-14KLLAP
Marke: FUJITSU GENERAL
Produkt Familie: Split Air Conditioner
Produkt Gruppe: Indoor Unit
Breite (mm): 700
Höhe (mm): 198
Tiefe (mm): 620
Publishing Datum: 2021-03-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (5)
  • Slim design
  • Compact and lightweight outdoor unit
  • Selectable with a wide range of static pressure
  • Auto Louver Grille Kit (Option)
  • Low ambient operation

The RFA file includes 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ARXG07KLLAP / 2.0kW / 3.0kW
ARXG09KLLAP / 2.5kW / 3.2kW
ARXG12KLLAP / 3.5kW / 4.1kW
ARXG14KLLAP / 4.3kW / 5.0kW


Material 1:
Material 2:
Designed in: Japan
Hergestellt in:
Gewicht (Kg): 17

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Klimaanlagen
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®