Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

Street Square Bidet BTW 530x350

Unique Ref.: 05366
Marke: Gala
Produkt Familie: Street Square
Produkt Gruppe: Bidet
Breite (mm): 530
Höhe (mm): 400
Tiefe (mm): 350
Publishing Datum: 2018-09-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (10)

BTW (back to wall) bidet with bolting kit.

BTW (back to wall) bidet, functional and aesthetic with square and slightly rounded lines.


Material 1: Vitreous china
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bidets
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Bidets
UNSPSC Code: 30181502
Uniclass 1.4 Code: L7215
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bidets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bidets
NBS Reference Code: 35-06-11
NBS Reference Beschreibung: Bidets
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
Sanitary - Bidets

Name Wert
Colour white
Depth 350 mm
Height 400 mm
Material Vitreous china
Mounting Floorstanding
Width 530 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour white
Material Vitreous china

BIMobject®