Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

Cosmo Built-in single lever Wash-basin mixer.

Unique Ref.: 38888
Marke: Gala
Produkt Familie: Cosmo
Produkt Gruppe: Taps
Publishing Datum: 2015-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (7)

Built-in single lever wash-basin mixer.

A functional alternative for any model of wash-basin without tap hole, or for reduced spaces.
With 22,8 cm spout.


Material 1:
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2015 Code: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Beschreibung: Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Titel: Faucets

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.