Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1000 kW (MG1000) Industrial Gaseous Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

1000 kW (MG1000) Industrial Gaseous Generator - Modular/Paralleling Unit

Google-Übersetzung,

Halten Sie alle wichtigen Betriebsmittel Ihres Unternehmens mit einem Generac 1000-kW-Generator am Laufen. Er bietet längere Laufzeiten, sodass alles reibungslos weiterläuft, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Alle unsere industriellen Gasgeneratoren sind absolut kostengünstig und bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass Sie sich mehr von dem leisten können, was Sie für Ihr Unternehmen benötigen.

Generac ist einer der größten Anbieter von Stromerzeugungsanlagen in Nordamerika. Seit mehr als fünf Jahrzehnten entwickelt und produziert Generac Diesel-, Erdgas- und Bi-Fuel-Generatoren, die den Anforderungen jeder Anwendung gerecht werden.

Industriegenerator, 1000 kW | Gasförmig

Spezifikation
  • MG1000 | 49.0L | 1,000 kW

    INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET
    EPA Certified Stationary Emergency and Non-Emergency

    Standby Power Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Demand Response Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    900 kW, 1,125 kVA, 60 Hz

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGenerac-MG1000
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit