Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF AJY126-162LELBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELBH

Google-Übersetzung,
  • Geräuscharm mit Rücksicht auf die Anwohner
  • Platzsparend
  • Flexible Installation
  • Effizienz im realen Betrieb
  • Lange Rohrlänge
  • Bis zu 42 Geräte* anschließbar (*6 PS Modell)
  • Leises Betriebsgeräusch der Spitzenklasse
Spezifikation
  • The RFA file included 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY126LELBH / 14HP / 40.0kW / 45.0kW

    AJY144LELBH / 16HP / 45.0kW / 50.0kW

    AJY162LELBH / 18HP / 50.0kW / 55.0kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVRF_AJY126-162LELBH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1638
  • Breite (mm)1080
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)217
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit