Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flooring, Carpet, 16mm

Flooring, Carpet, 16mm

Google-Übersetzung,

Ein Teppich ist ein dicker Bodenbelag aus weichem, textilem Material, der als abschließende Bodenschicht über einen Boden oder eine Treppe gelegt wird. Ein Teppich besteht typischerweise aus einer oberen Florschicht, die an einer Unterlage befestigt ist. Der Flor wurde traditionell aus Wolle hergestellt, aber seit dem 20. Jahrhundert werden oft synthetische Fasern wie Polypropylen, Nylon oder Polyester verwendet, da diese Fasern weniger teuer als Wolle sind. Die wichtigsten Merkmale, die die Qualitätsleistung beeinflussen, sind Florfaser, Florgarn, Florhöhe, Flordichte, Teppichoberflächenstruktur (Schnitt- oder Schlingenflor), Teppichkonstruktion usw.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflooring_carpet_16
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)16
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 17 15
  • OmniClassTitelIndoor Carpet Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes