Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

Google-Übersetzung,

Medium Density Fiberboard (MDF) ist ein technisches Plattenmaterial auf Holzbasis, das durch Verkleben von Holzfasern mit einem Kunstharzklebstoff hergestellt wird. Aufgrund ihrer Festigkeit können MDF-Platten auf hohem Niveau bearbeitet und veredelt werden und werden für eine Vielzahl von Zwecken sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen hergestellt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermdf_8
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2440
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)8
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
  • UNSPSCCode30103604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Klassifizierung06 11 13
  • Format2014TitelEngineered Wood Products
  • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
  • OmniClassTitelEngineered Wood Products
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit