Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plywood, 21mm

Plywood, 21mm

Google-Übersetzung,

Sperrholz ist ein Plattenmaterial, das aus dünnen Schichten oder "Lagen" aus Holzfurnier hergestellt wird, die mit benachbarten Schichten zusammengeklebt werden, deren Holzmaserung um bis zu 90 Grad zueinander gedreht ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplywood_21
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)21
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural veneer plywoods
  • Klassifizierung06 25 16
  • Format2014TitelPrefinished Plywood Paneling
  • OmniClassNummer23-13 19 11 11 13
  • OmniClassTitelThin Wood Sheets
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit