Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
    Giantex

    Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf

    Google-Übersetzung,

    Platzsparend und viel Stauraum: Gekennzeichnet durch ein kompaktes Design, ist es praktisch für Sie, einen Platz in Ihrem Zuhause zu finden, um es aufzubewahren. Aufgrund des zweistufigen offenen Ablagefachs hilft es Ihnen auch sehr, Ihre Schuhe oder andere Dinge aufzubewahren.

    Solider und langlebiger Metallrahmen: Der gesamte Rahmen dieser Aufbewahrungsbank ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit exquisitem Finish behandelt, das eine jahrelange Nutzung gewährleistet. Zwei offene Regale sind leicht zugänglich. Aufgrund des geringen Gewichts können Sie es auch leicht bewegen.

    Hochdichtes Schwamm-Sitzkissen: Das obere Sitzkissen ist mit viel hochelastischem Schwamm gepolstert, wodurch das Kissen voll aussieht und sich weich anfühlt. Außerdem ist es mit hochwertigem Sämischleder überzogen, das sich glatt und bequem anfühlt.

    Vielseitige Funktion: Mit schlichtem Design und eleganten Farben dient unsere Aufbewahrungsbank nicht nur als perfekte Schuhbank im Flur, sondern auch als zusätzliche Aufbewahrungsbank mit zweistufigem offenem Regal in Ihrem Wohnzimmer. Es ist auch ein Betthocker in Ihrem Schlafzimmer.

    Einfach zu montieren und sauber zu halten: Mit einer detaillierten Anleitung und vollständiger Hardware benötigen Sie nur kurze Zeit, um diese Aufbewahrungsbank gut zu installieren. Hochwertiges Wildledermaterial und exquisite Verarbeitung machen es einfach, sauber und ordentlich zu bleiben.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Giantex #Lagerbank #Eingangsbank #Schuhregalbank #Bank

    Spezifikation
    • Specifications

      Cushion material: sponge + chamois leather suede

      The stool legs material: steelpipe

      Dimension: 32''X12''X19''(L x W x H)

      Product weight: 13lbs

      Weight Capacity: about 220lb

      Package includes: 1 x 2-tier shoe storage rack

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGiantex-Entryway-Storage-Bench-with-Shoe-Rack-Shelf
    • ProduktfamilieBench
    • ProduktgruppeShoe Storage
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit