Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh
SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh
SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh
SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh

    Spezifikation
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Facades, Roller shutters, Safety and security

      Open area

      42%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material

      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettseilgruppe | Cable group | Groupe de câbles | Grupo de cables

      4 x ø 2 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

      ø 3 mm

      Teilung Kettseilgruppe | Pitch cable group | Entraxe groupe de câbles | Paso grupo de cables

      50 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

      6 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

      ca. 7 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

      ca. 42,00 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso

      ca. 11,0 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

      a=35.000 | b=8.000

      Standardbreite | Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar

      6.000mm

      Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar

      gtotal 0,32 | Fc 0,55

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSambesi
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit