Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzvorhänge Smart EI mit Schmelzsicherung

Feuerschutzvorhänge Smart EI mit Schmelzsicherung

Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Ausbreitung von Feuer sowie den Austritt von Gasen und Wärme für 60 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden und ermöglichen eine sichere Evakuierung. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR EI von Global System ist mit einem Schmelzlot ausgestattet, das den Rollladen bei einer Temperatur von ca. 74 °C auslöst.
Spezifikation
  • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

    EI15 - EI60


    VORTEILE

    • Ästhetisches Design
    • Leichtes, kompaktes Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    KOMPONENTEN DES FEUERVORHANGS

    GSF KPR Feuervorhänge bestehen aus:

    • flexibler Vorhangmantel
    • Führungsschienensystem
    • Vorhanggehäuse
    • Bodenleiste
    • Schmelzsicherung

    Bei einem Feuervorhang mit Schmelzsicherung schmilzt die Schmelzsicherung im Brandfall bei einer Temperatur von ca. 74 °C und öffnet den Vorhang. Schließt durch Schwerkraft.

    OPTIONALE AUSSTATTUNG

    • Lackierung der Führungen und des Gehäuses in jeder Farbe der RAL-Palette
    • Montage auf der Dämmschicht aus Wollisolierung (mit Abstandhaltern)
    • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen Systems
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-curtains-smart-ei-with-fusible-lock
  • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR EI
  • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR Smart EI
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)2370
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien