Der Compost Wizard Eco Square ist ein großer stehender Kompostbehälter. Er ist einer der wenigen Standbehälter, der nur minimal und ohne Werkzeug zusammengebaut werden muss. Die gesamte Einheit wurde mit innovativem polnischen Design entworfen und lässt sich in wenigen Minuten zusammenstecken. Nach dem Zusammenbau kann das Gerät in einem Garten oder an einem abgelegenen Ort aufgestellt werden. Fügen Sie einfach Kompostierungsmaterialien hinzu und lassen Sie die Natur den Rest erledigen. Die Kompostierung dauert zwischen 1 und 12 Monaten, abhängig von Umweltfaktoren und hinzugefügten Materialien. Wenn der Kompost fertig ist, verteilen Sie ihn einfach auf dem Rasen, verwenden Sie ihn als Mulch im Garten oder kombinieren Sie ihn mit Blumenerde. Ihre Pflanzen werden wachsen, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben. Wenn Sie ohne große Investition mit der Kompostierung beginnen möchten, holen Sie sich den Compost Wizard Eco Square.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |