Good Ideas IMP-L50-BLK Impressions 50 Gallon Palm Rain Saver – Schwarz ist mit einer selbstentleerenden Pflanzgefäßoberseite und einem eingebauten Überlaufmanagementsystem ausgestattet. Es verfügt über zwei Zapfenpositionen, die es Ihnen ermöglichen, einen Schlauch und einen Zapfen gleichzeitig zu verwenden, und einen Schmutz-/Insektenschutz. Das Äußere besteht aus dickem und haltbarem Polyethylenharz, das den härtesten Elementen standhält, und sieht aus wie Palmenrinde. Die anmutigen Linien, Kurven und Verzierungen an der Außenseite machen es zu einem Akzentstück an der Außenseite Ihres Hauses – nicht etwas, das nur an Ihrem Haus haftet. Das Design optimiert den genutzten Platz und ermöglicht es Ihnen, den Regenschutz in der Nähe von Wänden oder flachen Bereichen zu positionieren. Die Oberseite ist insofern einzigartig, als sie als Pflanzraum fungiert und sich bei überschüssigem Wasser auch selbst entwässert. Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist die in den Rand eingebaute Rinne, die überlaufendes Wasser nach vorne und weg von Fass und Hausfundament ableitet. Sie können beruhigt sein, dass Sie der Umwelt helfen, indem Sie Wasser sparen und Ihrem Garten das beste Wasser geben, das er bekommen kann, frei von aggressiven Chemikalien und reich an Nährstoffen. Und Sie können diese Konservierung durchführen, ohne das äußere Erscheinungsbild Ihres Hauses zu beeinträchtigen. Gute Ideen, Entwicklung neuer und innovativer Kunststoffprodukte für den Rasen- und Garten- und Landwirtschaftsmarkt.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |