Der Oasis Garden Hose Tap ist das perfekte Produkt, um Ihnen maximale Flexibilität mit Ihrem Gartenschlauch zu bieten. Es wurde entwickelt, um außerhalb des Hauses zu sitzen und einen einfachen Zugang zu ansonsten verdeckten und schwer erreichbaren Zapfen an der Seite des Hauses zu ermöglichen. Beim Oasis befestigen Sie einfach ein Ende eines normalen Gartenschlauchs an der Schlauchbaugruppe an der Basis und das andere Ende an Ihrem Hausanschluss. Drehen Sie den Haushahn auf und der Oasis ist bereit, Wasser mit vollem Druck bereitzustellen, wo immer er sich befindet. Dieses Setup ist großartig, wenn Büsche, Bäume, Klimaanlagen oder andere Landschaftsgestaltungen das Erreichen Ihres Wasserhahns mühsam machen. Bringen Sie einen extra langen Schlauch am Oasis an und er kann an abgelegenen Stellen im Garten platziert werden, wo weit entfernte Gärten oder Pflanzen bewässert werden können. Der angeschlossene Schlauch kann sogar unterhalb der Frostgrenze vergraben werden, sodass die Leitung bei kaltem Wetter nicht einfriert und platzt. Die gesamte Einheit ist 36 Zoll hoch, wodurch sie im Gegensatz zu bodennahen Hauszapfen sehr einfach zu erreichen und zu verwenden ist. 4 Einschlagpfähle sind im Lieferumfang enthalten und helfen, die Oasis tief im Boden zu verankern. Der ausgestellte Boden hält auch die gesamte Einheit stabil, insbesondere wenn sie mit Schichten von Muttererde oder Mulch bedeckt ist. Die gesamte Einheit ist aus BPA-freiem Polyethylen geformt, das witterungs- und stoßfest ist. Der Oasis Garden Hose Tap ist eine kostengünstige und elegant gestaltete Lösung für Ihren Gartenschlauchbedarf.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |