Wenn Trockenheit einsetzt und es nur kurz regnet, können Regentonnen das kostbare Wasser liefern, das Sie für Ihren Rasen und Garten benötigen. Der Rain Wizard 40 kann bis zu 40 Gallonen reines, ungechlortes Wasser liefern, wenn Gemeinden Zeiten mit geringem Wasserverbrauch ausrufen. Während starker Regenfälle kann ein typisches Dach Hunderte von Gallonen Wasser produzieren. Indem Sie dieses Wasser sparen, können Sie Ihren durchschnittlichen Wasserverbrauch um bis zu 40 % reduzieren. Mit diesen Einsparungen kann sich der Rain Wizard 40 in nur wenigen Saisons amortisieren. Der Rain Wizard 40 verfügt über ein attraktives Eichenholzfass-Design, sodass er sich natürlich in Ihre Landschaft einfügt. Und die große Auswahl an Farben ermöglicht es Ihnen, Ihr Fass noch besser an Ihr Haus und Ihren Garten anzupassen, ohne aufzufallen. Das Kunststoff-Siebgitter wurde neu entwickelt, um Insekten, Tiere und Schmutz fernzuhalten, lässt sich jedoch zur Reinigung und Wartung leicht entfernen und ist sanft zur Haut. Ein Überlauf an der Vorderseite verhindert, dass Wasser gegen Ihre Außenwand strömt. Das Flat-Back-Design ist eines der bequemsten Merkmale, da es Ihrem Fass ermöglicht, direkt an Ihrem Haus zu sitzen, sodass Sie sich keine Gedanken über den Kauf überschüssiger Fallrohrteile machen müssen. Diese Fässer sind hart. Während die meisten Fässer im Winter brechen oder spröde werden, bleibt der Rain Wizard 40 stark. Es wird dennoch empfohlen, dass Sie Ihre Fässer entleeren, wenn sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt nähern. Und wenn Sie nach dem besten Angebot für den Planeten suchen, sollten Sie sich unbedingt einen Black Rain Wizard 40 zulegen; Diese Fässer bestehen zu 100 % aus recyceltem Harz. Vergessen Sie nicht, dass Sie mit dem Rain-Wizard-Anschlusskit (keine Sorge, es funktioniert mit fast allen Rain-Wizard-Modellen) Ihren Speicherplatz und Ihre Einsparungen erhöhen können. Oder steigern Sie Ihren Druck und schaffen Sie Platz für Eimer mit dem Rain Wizard Stand
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |