Der Savannah Elevated Garden Rain Saver ist ein 50-Gallonen-Regenschutz im Kolonialstil. Hergestellt aus dickem und haltbarem Polyethylenharz, das den härtesten Elementen standhält, hat das Äußere das Aussehen eines klassischen Pflanzkastens im Kolonialstil. Die starken, königlichen Linien und Verzierungen an der Außenseite machen es zu einem Akzentstück an der Außenseite Ihres Hauses und nicht zu etwas, das nur an Ihrem Haus haftet. Das Design mit flacher Rückseite optimiert den genutzten Platz und ermöglicht es Ihnen, den Lauf nahe an Wänden oder flachen Bereichen zu positionieren. Die Oberseite ist die einzige ihrer Art, die als Pflanzraum fungiert und sich bei überschüssigem Wasser auch selbst entwässert. Es fasst über einen Kubikfuß Erde, so dass der Anbau eines kleinen Gemüse- oder Kräutergartens ideal ist. Es gibt auch einen Kanal, der in den Rand eingebaut ist, der überlaufendes Wasser nach vorne und weg von dem Fass und dem Hausfundament ableitet. Es gibt zwei Messingzapfen, die einen Schlauchanschluss ermöglichen, der den letzten Tropfen Wasser verbraucht, oder einen hohen Eimer, der von der Seite gefüllt werden kann. Sie können beruhigt sein, dass Sie der Umwelt helfen, indem Sie Wasser sparen und Ihrem Garten das beste Wasser geben, das er bekommen kann, frei von aggressiven Chemikalien und reich an Nährstoffen. Und mit dem sehr stilvollen und funktionalen Savannah Elevated Garden Rain Saver können Sie diese Konservierung durchführen, ohne das äußere Erscheinungsbild Ihres Hauses zu beeinträchtigen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |