Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
    Graiman

    Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR

    Google-Übersetzung,

    Marmor, geformt von der Zeit. Wie sein Verwandter Grotte Meridiano ist er von antiken Höhlen inspiriert. Seine realistische Textur vereint Porosität und Glätte mit natürlichen Reliefs, die durch Drucktechnologie erzielt werden. Er ist elegant, neutral und besticht durch ein fließendes Design mit horizontalem Steinschnitt.

    Spezifikation
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergrotte-60x120-paralelo-thinr
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Nettogewicht (kg)16.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit