Ideal für: Agility-/Sporttraining, Fußball. Dieser nicht mit Gummi gefüllte Rasen hat alle Vorteile früherer Generationen und schneidet bei Verschleiß- und Widerstandstests sogar noch besser ab. Die Mischung aus Nylon und Polyethylen ist eine nahezu perfekte 50/50-Kombination. Dies gibt Ihnen die wahre Ballrolle eines traditionellen Nylonfeldes mit der Weichheit des gummigefüllten Rasens der neuen Generation. Keine Gummifüllung macht die Wartung einfacher und bis zu 10 % kühler. Diese Systeme können auch mit zusätzlichem 4-Zoll- oder 8-Zoll-Klettverschluss tragbar sein.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |