Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Google-Übersetzung,
Atrio 3-Loch Waschtischarmatur Größe L
Spezifikation
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20643000
  • ProduktfamilieAtrio
  • ProduktgruppeAtrio
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit