Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essence Single lever sink mixer
GROHE

Essence Single lever sink mixer

Google-Übersetzung,
Wenn Sie funktionale Perfektion mit ansprechendem Design suchen, ist diese Küchenarmatur genau das Richtige für Sie. Sie vereint viele praktische Funktionen in einem eleganten Look: Der hohe Auslauf eignet sich perfekt zum Befüllen oder Spülen großer Behälter und bietet dank der drei Schwenkoptionen maximale Flexibilität für alle Ihre Küchenaufgaben. Temperatur- und Mengenregelung erfolgen dank der GROHE SilkMove® Keramikkartusche schnell und einfach. Die GROHE StarLight® Chromoberfläche macht sie extrem pflegeleicht und sorgt dafür, dass sie auch nach Jahren noch großartig aussieht. Sie wird mit flexiblen Anschlussschläuchen und einer einfachen Anleitung geliefert, die die Installation schnell und problemlos macht.
Spezifikation
  • mouth high 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology Adjustable mousseur with GROHE AquaGuide technology swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° metal fixing set with integrated temperature limiter
Technische Spezifikation
  • Referenznummer30269000
  • ProduktfamilieEssence New
  • ProduktgruppeEssence New
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-30
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit