Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

Sagra Facing Brick

Unique Ref.: ladrillo-caravista-sagra
Marke: Grupo Díaz Redondo
Produkt Familie: Walls
Produkt Gruppe: Facing Brick
Breite (mm): 114
Tiefe (mm): 240
Publishing Datum: 2018-09-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (9)
The brick face seen sacred manufactured by a productive process in which we take care of even the smallest detail, from the choice of clay to the most precise baking to create a brick that put in work will be easy to maintain and stand out for its aesthetics. Salmon colored, this brick is part of our wide range of reddish tones.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (Kg): 1.17

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Ceramic bricks
UNSPSC Code: 30131602
Uniclass 1.4 Code: L3211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Clay bricks
Uniclass 2.0 Code: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Beschreibung: Clay Bricks
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Beschreibung: Clay bricks
NBS Reference Code: 80-50-15
NBS Reference Beschreibung: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass-Nummer: 23-13 21 19 13
OmniClass-Titel: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Name Wert
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material ceramic

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.