Die Kondensatpumpe PABX-230, eine leichte Pumpe in kommerzieller Qualität, die für einen höheren Hub und eine größere Kapazität ausgelegt ist.
Die PABX ist die leichte gewerbliche Kondensatpumpe von Hartell und rundet unser gewerbliches Kondensatsortiment ab. Es ist die ideale Pumpe für Anwendungen, die einen höheren Hub und eine größere Kapazität als herkömmliche Kondensatpumpen für Privathaushalte erfordern. Die TK-Anlage verfügt über ein integriertes Vollstrom-Rückschlagventil und einen Motor mit hohem Drehmoment. Ein Sicherheitshilfsschalter und drei Eingänge, darunter ein alternativer Eingang an der Basis, sind bei diesem Modell Standard.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Hartell #Kondensatpumpe #LightCommercialGradePump
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |