Der barrierefreie, vandalensichere Hi-Lo-Trinkbrunnen Haws 1119FRB verwendet ausgereifte, pneumatisch betätigte, frostsichere Ventilbaugruppen. Durch das an der Wand montierte Design kann es sicher an mehreren Orten platziert werden, ohne übermäßigen Platz einzunehmen. Da dieser Brunnen mit vandalensicheren Komponenten ausgestattet ist, ist er nicht leicht zu zerstören und schreckt Vandalen schnell ab.
Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI Standard 61, Abschnitt 9, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |