Modell 1202S, Hi-Lo-Wasserkühler aus Edelstahl zur Wandmontage für den Innenbereich (ADA) mit elektronischem Ventil und Druckstangenbaugruppe.
Der wandmontierte Hi-Lo-Wasserkühler Haws 1202S ist die neueste Ergänzung des branchenweit umfassendsten Getränkeangebots. Das moderne, innovative Design passt perfekt in Büroräume, Universitäten und Flughäfen und erfüllt die funktionalen Anforderungen von Räumen wie Schulturnhallen. Das Hi-Lo-Doppelstationsdesign ermöglicht standardmäßigen ADA-Brunnenzugang (links hoch/rechts niedrig). Die elektronisch per Druckstange aktivierten Magnetventile ermöglichen eine einfache Aktivierung, und die druckregulierenden Sprudelgeräte mit flexiblem, antimikrobiellem Mundschutz aus Gummi erfordern keine Anpassung.
CSA-zertifiziert gemäß NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. ADA-konform gemäß ICC A117.1, CSA B651 und den ADA-Standards für barrierefreies Design des US-Justizministeriums von 2010 bei ordnungsgemäßer Installation. ASHRAE 18-konforme Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde 50-Grad-Trinkwasser, basierend auf 80 Grad Zulaufwasser und 90 Grad Umgebungstemperatur. Elektrische Wasserkühler werden nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) empfohlen oder konzipiert. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
Warnung gemäß Prop 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im Staat Kalifornien als krebserregend und/oder als Verursacher von Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |