Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

Google-Übersetzung,
Mauerwerk bestehend aus 24 cm starkem Hohlblockstein, mit Nut-Feder-Verbindungen aus Zementmörtel M-5 und garantiertem Wärmewiderstandswert für die meisten Hispalyt-Hersteller.
Spezifikation
  • Usual dimensions of a BC24m (length x width x height cm):

    • 30 x 24 x 19

    BC24m MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 3
    • fxk1 (N/mm2) = 0,3
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 240
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = REI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1090
    • R (m2·K/W) = 0,83*
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 50 (guaranteed), 51 (habitual)
    • m (kg/m2) = 228 (guaranteed), 245 (habitual)

    * Thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.

    The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOMP_V_BC24m
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay blocks
  • Klassifizierung04 21 00
  • Format2014TitelClay Unit Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 00
  • OmniClassTitelBlocks and Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit