Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V 3015 Clean -  Reinraum, Flexibles Schnelllauftor
Hörmann
Archiviert

V 3015 Clean - Reinraum, Flexibles Schnelllauftor

Hörmann flexibles Schnelllauftor V 3015 Clean Selbsttragende Torkonstruktion für den Innenbereich, speziell für Reinräume, mit transparentem Behang. Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 2000-2500 x 2000-3000 mm Anwendungsgebiete: Innentor, Lebensmittelindustrie, Reinraum, Industrietore
Spezifikation
  • Torblatt: Behang aus transparentem PVC, 4 mm stark. Mit Federstahl-Windsicherungen in farbigen Behangtaschen, mit seitlichen Doppellaufrollen. Oberfläche: Behangtaschen verfügbar in 5 Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau. Torführung: Selbsttragende seitliche Führungsschienen aus gekantetem Edelstahl, standardmäßig mit schrägen Wellen und Antriebsverkleidung in Edelstahl. Wickelwelle aus verzinktem Präzisionsrohr. Optional Wickelwelle aus Edelstahl V2A. Torbedienung: Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter, Motorleistung 1,1 kW, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Antriebsseite rechts / links. Notöffnung über Nothandkurbel. Steuerung BS 150 FU E 1, im Edelstahl-Schaltschrank, IP 65, 1-phasig, 230 V, Größe (Breite x Höhe x Tiefe) = 300 x 500 x 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf / Halt / Zu“, automatischer Zulauf und Displayanzeige. Anschlusskabel mit CEE-Stecker und 3 potentialfreien Kontakten. Schließkantensicherung mit Energiekette und Einweglichtschranke auf Torseitenteilen. Torlaufgeschwindigkeiten: Öffnen: ca. 1,5 m/s Schließen: ca. 0,5 m/s Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Anwendungsgebiete: Innentor, Lebensmittelindustrie, Reinraum, Industrietore
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1121
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeHigh-speed doors
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)2500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit