Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST 500 Garagenschiebetor
Hörmann
Archiviert

ST 500 Garagenschiebetor

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Hörmann Garagenschiebetor ST 500 Mögliche Motive: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 2250-6000 x 2000-3000 mm Anwendungsgebiete: Sammelgaragen, Tiefgaragen, Nachtabschlüsse
Spezifikation
  • Vormontierter Zargenrahmen aus Vierkantrohr (100 x 40 mm) sowie obere Führungsschiene sind im Lieferumfang enthalten. Torblatt oben und unten mittels kugelgelagerten Führungsrollen geführt. Torverschluss: Die Verriegelung erfolgt über den Antrieb. Dichtungen Vordere und hintere Schließkante mit Gummidichtung als Klemmschutz. Oberflächenschutz: Die verzinkten Rahmenprofile sind standardmäßig pulvergrundbeschichtet in Weißaluminium in Anlehnung an RAL 9006. Anwendungsgebiete: Sammelgaragen, Tiefgaragen, Nachtabschlüsse
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3539
  • ProduktfamilieCollective garage doors
  • ProduktgruppeSliding doors ST 500
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)6000
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
  • Klassifizierung08 13 00
  • Format2014TitelMetal Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 19
  • OmniClassTitelSliding Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit