Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

KSI 40-1, Sicherheitstür

Unique Ref.: 431
Marke: Hörmann KG
Produkt Familie: Multi-purpose and project doors
Produkt Gruppe: Security doors
Breite (mm): 1250
Höhe (mm): 2250
Publishing Datum: 2021-01-05
Versionsnummer: 1
Typ:
Download (18)
Hörmann KSI 40-1, Sicherheitstür aus Stahl

Einbruchhemmendes Türelement nach DIN EN 1627
Widerstandsklasse RC 2 (Angriffsseite Band- und Bandgegenseite)

mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3.

Abmessung (Breite x Höhe): 625-1250 x 1700-2250 mm

Anwendungsgebiete: Raumabschluss, Einbruchschutz, Außentür

Türblatt: 3-seitig gefälzt, Dickfalz, Blechdicke 0,8 mm, Dämmung: Mineralwolleinlage, vollflächig mit den Türschalen verklebt, unterer Türabschluss mit Doppellippendichtung (Zarge mit Aluminium-Halbrundschwelle), 1 Stahl-Sicherungsbolzen auf der Bandseite

Klimaklasse:
Klimaklasse III, in Anlehnung an RAL RG 426

Mechanische Beanspruchungsgruppe:
„S", in Anlehnung an RAL RG 426

Oberfläche: Türblatt aus verzinktem Material, pulvergrundbeschichtet Verkehrsweiß in Anlehnung an RAL 9016

Beschläge: Mehrfachverriegelungsschloss mit 2 zusätzlichen Stahlriegeln, Sicherheits-Wechselgarnitur Aluminium-F1 gemäß DIN 18257 mit Kurzschild Klasse ES 1, mit Ziehschutz, Profilzylinder 40,5 + 27,5 mm gemäß DIN 18252 PZ-2-BS mit Aufbohrschutz, 3 Schlüssel und Sicherungsschein

Bänder: 2 dreiteilige Bänder verzinkt WF mit Stiftsicherung

Wärmedämmung: U = 1,7 W/m² K , in Verbindung mit Eckzarge
Baukörper/Anschlüsse:
Sturzbereich:...........
Seitlich:.......

Anwendungsgebiete: Raumabschluss, Einbruchschutz, Außentür


Material 1: Steel
Material 2: Mineral wool
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Türen - Sicherheitstüren und -Türelemente
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: L41121
Uniclass 1.4 Beschreibung: Firedoors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24_52
Uniclass 2015 Beschreibung: Metal doorsets
NBS Reference Code: 25-30-20-20
NBS Reference Beschreibung: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors
OmniClass-Nummer: 23-17 11 13 15
OmniClass-Titel: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands