Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Artevia® Desactivado ist ein robuster Beton für den Außenbereich, der eine geschotterte Oberfläche hat, wodurch die natürliche Schönheit der Steine im Mittelpunkt stehen kann. Verschiedene Steinstile ermöglichen es Ihnen, einen Sichtbeton zu schaffen, der Ihr Projektdesign ergänzt. Gepaart mit Farbe ist exponiert eine atemberaubende Hardscaping-Auswahl. Es bietet dauerhafte und lang anhaltende Schönheit. Sprechen Sie mit Ihrem Lafarge-Team über die in Ihrer Region erhältlichen Stile. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I).
    Spezifikation
    • ECOPact® Artevia® Desactivado (HM-D-275/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Desactivado is a continuous exposed concrete pavement with 12 cm thick, made with HM-D-275/B/12-R-S AD concrete from LAFARGEHOLCIM, with polypropylene fibers included, manufactured in central, finished to be defined by the D.F. (using gray cement and crushed aggregates, siliceous from the area), poured from a truck, spread, with manually vibrated and superficially treated with specific additives to expose 2/3 of the diameter of the aggregate; subsequent application of colorless sealing resin Artevia "LAFARGEHOLCIM". Executed by LafargeHolcim Certified Applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_artevia_desactivado_HDOS275
    • ProduktfamilieECOPact Artevia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete flooring and decking products
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit