Serie 2021 Riemenantrieb
Der ProSlide™ 2021 basiert auf einem attraktiven 4,5" x 7"-Header und ist für Langlebigkeit und leisen Betrieb in Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen ausgelegt. Der ProSlide 2021 ist in einer Eco/U-Factor-Option für Energieeffizienz und LEED-Zertifizierung erhältlich. Die Serie 2021 wurde von SCS Global Services für ihre Umweltproduktdeklaration verifiziert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |